Borne de passagem - UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - 2776044

A ilustração indica a variante do produto

Borne de passagem, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, comprimento: 63,5 mm, largura: 6,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Caixa fechada dos terminais de dois níveis

Dados comerciais

Código do pedido 2776044
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918947644
Peso por unidade (exclusive embalagem) 16,460 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)