Borne para componentes - UDK 4-ULA 48 RD/O-U - 2775032

Ilustração indica a variante UDK 4-ULA 230

Borne para componentes, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 32 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, comprimento: 63,5 mm, largura: 6,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, tensão nominal: 500 V

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2775032
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 495 (C-1-2017)
GTIN 4017918068387
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,913 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)