Bornes para sensores/atuadores - DIKD 1,5-TG - 2774237

Bornes para sensores/atuadores, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Para sinalização óptica do cabeamento de sensores de proximidade e atuadores, estão disponíveis terminais com indicação luminosa em vermelho e verde

Dados comerciais

Código do pedido 2774237
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 445 (C-1-2017)
GTIN 4017918126773
Peso por unidade (exclusive embalagem) 20,153 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)