Módulo de I/O descentralizado - RL PN 24-1 DIO 16/8 2TX - 2773500

Módulo de entrada/saída digital para PROFINET; 100Base-TX, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, oito entradas (24 V DC), oito entradas e saídas configuráveis (24 V DC, máx. 0,5 A), tecnologia de conexão push-pull VARIOSUB, caixa metálica robusta, grau de proteção IP67

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Caixa de metal robusta
  • Extensas funções de diagnóstico
  • Conector de encaixe M12 para periferia
  • Conectores de encaixe push-pul para tensão de alimentação
  • Conector de encaixe push-pull de PROFINET, opcionalmente com fibra óptica ou par trançado
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2773500
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 283 (AX-2011)
GTIN 4046356283359
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.260,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85176200