Dispositivo de proteção contra surtos - TT-SLKK5-F/110AC - 2765602

Régua de borne com descarregador contra sobretensão à gás como proteção geral entre corpo do borne e trilho de fixação, conexão PE separada, tensão nominal: 110 V AC, montagem sobre NS 35, largura de borne: 6,2 mm, altura de borne: 69 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2765602
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 123 (C-6-2013)
GTIN 4017918066468
Peso por unidade (exclusive embalagem) 18,100 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010