Caixa eletrônica - EG 67,5-GMF/PC GN - 2764894

A ilustração indica as variantes completamente montadas da caixa eletrônica

Parte inferior da caixa, com travamento metálico da base

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Montagem sem ferramenta
  • Disposição perfeita do sistema eletrônico em medidas de passo com graduação de 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm e 90 mm de largura de construção
  • Tecnologia de caixa funcional e própria para indústria
  • Conexão prática de condutores e com cabeamento prático mediante terminais parafusados sólidos com fios finos até 2,5 mm²
  • Montagem por fixação rápida sobre o trilho de fixação simétrico conforme ‍EN 60715
  • Data de fabricação, bem como identificação de material e de peças, impressa na caixa (reciclável)
  • Disposição do sistema eletrônico à prova de contato e de impurezas (caixa IP40, terminais IP20)

Dados comerciais

Código do pedido 2764894
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Página de catálogo Página 721 (C-1-2013)
GTIN 4017918131944
Peso por unidade (exclusive embalagem) 67,508 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010