Base da proteção contra surtos - UFBK-EX(I)- 24DC-BE - 2762757

Elemento de base para conectores de proteção UFBK e UFBK-M com proteção de condutor duplo para circuitos de corrente EEx-ia de 24 V DC, para a montagem em NS 32 ou NS 35/7,5, largura da caixa: 17,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Elemento de base para a recepção do conector de proteção: UFBK-EX(I)-24 DC-ST.

Dados comerciais

Código do pedido 2762757
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918065126
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,710 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010
País de origem GR (Grécia)