Módulo de I/O - IB ST 24 AO 4/SF - 2754312

Módulo de saída analógico INTERBUS-ST, resolução D/A, 13 bits, 4 saídas, 0 - 20 mA, 0 - 10 V, composto de: peça de aperto com conexão por rosqueamento e eletrônica modular

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Módulos de saída analógicos INTERBUS-ST
Estes módulos de saída analógicos INTERBUS são apropriados para a conexão de todos os atuadores que trabalham com as faixas de tensão ou corrente normalizadas de 0 até 10 V ou 0(4) até 20 mA ou -10 V até +10 V.
- Para todos os canais são disponibilizados ambos sinais paralelamente, permitindo que os atuadores de "corrente" e de "tensão" possam ser misturados.
- Todos os atuadores comercializados normalmente podem ser conectados sem terminais de triagem adicionais.
- LEDs de diagnóstico no local informam a qualquer momento sobre o estado operacional.
- Todos os módulos podem ser identificados individualmente no campo de identificação amplo extraível. A etiquetagem é realizada em placas de encaixe por meio manual, com plotadora ou impressora.
- Em caso de erro, a eletrônica do módulo é simplesmente trocada. O bloco de terminais passivo mantém-se montado ligado no trilho. Assim, a troca pode ser realizada em poucos segundos sem ferramentas.
- Os fusíveis são acessíveis pelo exterior, o que permite eliminar um erro no mais curto período de tempo.
- A conexão com a terra de proteção é estabelecida diretamente através do trilho de fixação.
- Para a etiquetagem dos blocos de terminais podem ser utilizados os materiais de etiquetagem usuais (tira Zack ZB-6, etc.).

Vantagens para si

  • Tipos de sinal padrão (tensão e corrente)
  • Módulos de registro de temperatura

Dados comerciais

Código do pedido 2754312
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 251 (C-8-2013)
GTIN 4017918063078
Peso por unidade (exclusive embalagem) 600,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091