Módulo de distribuição - IBS S5 100 CB-T - 2753698

Módulo de distribuição para comandos SIMATIC® S5 - 90/95 U e 100 U da Siemens

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Módulos de distribuição INTERBUS para comandos pequenos SIMATIC da Siemens
Com o módulo de distribuição IBS S5 100 CB-T é possível conectar os comandos SIMATIC S5 compactos S5 95U e S5 100U ao INTERBUS.
A conexão do módulo com o comando é realizada sem separação galvânica através do conhecido cabo plano.
A colocação em funcionamento do módulo junto com o comando S5 95U e 100U é realizada com a técnica "Plug and Play". Ao ligar a tensão de alimentação, a configuração do sistema INTERBUS é lida, endereçada em função do ponto de encaixe e o bus é iniciado.
O espaço necessário é comunicado ao comando e considerado no espaço de endereços do sistema global. Na faixa de endereços orientada por palavras podem ser conectadas até 480 entradas e 496 saídas no INTERBUS. O número de endereços que podem efetivamente ser utilizados depende aqui do sistema de comando utilizado (ou CPU) e do ponto de encaixe do módulo de distribuição.
Os dados dos participantes conectados podem ser acessados através de todos os comandos conhecidos. Pode ser utilizado todo o escopo de linguagem e de diagnósticos do comando.
O monitoramento do sistema INTERBUS é realizado automaticamente após a partida. Em caso de erro, os dados de diagnóstico são exibidos através da abertura frontal e os registros de diagnóstico.
O sistema INTERBUS é comandado por um registro de funções. Ao definir uma saída podem ser desencadeadas funções de diagnóstico e de comando (p. ex. apagar indicação de diagnóstico, confirmar erro de módulo, verificar quantidade de módulos, iniciar sistema).
O grande espectro de módulos, a colocação em funcionamento fácil e o diagnóstico INTERBUS padrão oferecem soluções globais orientadas para a prática e de custos reduzidos.

Dados comerciais

Código do pedido 2753698
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918099619
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,600 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091