Módulo de I/O - IBS RT 24 DI 32-T - 2752741

A figura exibe a variante IBS RT 24 DI 16-T

Módulo de entrada digital INTERBUS RT, 32 entradas, 24 V DC, sistema de conexão de 1 condutor, grau de proteção IP20, sem conjunto de conectores de encaixe

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Módulos INTERBUS-RT com entradas digitais
Estes módulos de entrada INTERBUS-RT foram concebidos como solução vantajosa para a utilização em máquinas e instalações com reduzido volume I/O. Graças à integração da função de terminal de bus nos módulos, a construção é muito compacta.
Os módulos de entrada digitais estão disponíveis com 16 ou 32 entradas nas variantes de tensão 24 V DC, 120 V AC e 230 V AC.
A conexão dos sensores é realizada com o sistema de conexão de 1, 2, 3 ou 4 condutores diretamente no módulo, opcionalmente através de terminais plugáveis COMBICON com conexão por rosqueamento ou de mola de tração. Cada uma das barras de terminais está codificada para evitar trocas acidentais durante a instalação.
Devido à utilização destes terminais plugáveis e dos conectores de encaixe D-SUB para a conexão do INTERBUS, a fiação encontra-se na vertical. Em caso de avaria ou conversão é assim possível trocar facilmente os módulos.
O contato com a terra de proteção é estabelecido diretamente quando os módulos engatam no trilho de fixação ou durante a montagem sobre uma superfície.
Para a triagem de níveis de potencial adicionais, estão disponíveis adaptadores de triagem apropriados.
LEDs de estado e indicações de diagnóstico bus indicam o estado do equipamento.
Todos os módulos podem ser identificados individualmente no amplo campo de identificação. A etiquetagem é realizada em placas de encaixe por meio manual, com plotadora ou impressora. Naturalmente, estão disponíveis campos de identificação de substituição para todos os tipos de módulos.
Para a conversão dos sinais de dados de cabos de cobre para fibras ópticas, está disponível o conector de encaixe INTERBUS OPTOSUB-PLUS.

Dados comerciais

Código do pedido 2752741
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918101855
Peso por unidade (exclusive embalagem) 331,600 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil