Módulo de distribuição - IBS TSX/Q CB/I-T - 2751878

Nenhuma figura disponível

Módulo de distribuição

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Descrição do artigo

Módulos de distribuição INTERBUS para comandos de automação AEG-Schneider
O módulo de distribuição INTERBUS IBS TSX/Q CB/I-T possibilita a conexão do sistema INTERBUS ao comando Modicon TSX Quantum. A ligação ao sistema de controle é efetuada diretamente mediante o barramento LMS na parte central ou, com um escopo reduzido de capacidade, no suporte para módulos de ampliação.
A troca de dados com os participantes no INTERBUS é efetuada mediante a State-RAM interna do comando, que é projetada mediante o configurador ConCept/Modsoft. O IBS A25 DCB/I-T liga o sistema INTERBUS aos comandos Modicon TSX A250, A350 e A500. A conexão ao controle é estabelecida mediante o Modnet 1/SFB. O módulo emula mediante esta ligação ao suporte de módulos de extensão do A250 até ao 15 e do A350/A500 ao 16. Neste processo, os participantes no INTERBUS são reproduzidos como módulos DEP... e DAP... de sistema próprio nestes suportes de módulos emulados.
Cada ponto de encaixe no suporte de módulos central ou de extensão pode ser utilizado para a inserção do módulo de distribuição. A conexão da tensão de alimentação de 24 V DC é realizada em separado mediante os conectores de encaixe.
O IBS A25/P CB/I-T possibilita a conexão do sistema INTERBUS ao comando Modicon TSX A250. O módulo de distribuição é um participante PAB direto (barramento paralelo da instalação) e, no suporte de módulos central do A250, pode ser colocado em qualquer ponto de encaixe na área E/S. As estações IB-ST são emuladas no software PLC ALD como suporte de módulos. A troca de dados com os participantes no INTERBUS é efetuada, como em módulos periféricos de sistema próprio, mediante a memória de sinal do A250, que é configurado mediante o editor de listas de descriminativas.
Uma parametrização específica da instalação do sistema INTERBUS e do módulo de distribuição pode ser colocada no módulo de distribuição, em um dos módulos de distribuição plugáveis do IBS A25 DCB/I-T e da memória fixa de parametrização IBS TSX/Q CB/I-T central.

Dados comerciais

Código do pedido 2751878
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918139605
Peso por unidade (exclusive embalagem) 625,500 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback