Módulo de I/O - IB ST ZF 24 DI 16/4 - 2750688

A figura exibe a variante IB ST 24 BDI 16/4

Módulo de entrada digital INTERBUS-ST, 16 entradas, 24 V DC, sistema de conexão de 4 condutores, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão de mola de tração e eletrônica modular

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Módulos de entrada digital INTERBUS-ST
Os módulos de entrada INTERBUS digitais foram projetados para a conexão de sinais de comando digitais, como os que foram criados, entre outros, por botões, chaves de fim de curso ou interruptores eletrônicos de proximidade.
Os módulos padrão abrangem a maior parte de casos de aplicação graças ao seu escopo funcional.
Todas as vantagens de manuseio típicas de INTERBUS-ST estão naturalmente à sua disposição, como por ex., a tecnologia de conexão para vários condutores ou o sistema eletrônico modular plugável.

Vantagens para si

  • 16 entradas digitais
  • Conexão dos sensores com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores
  • Proteção contra curto-circuito da alimentação dos sensores
  • Indicações de diagnóstico e estado

Dados comerciais

Código do pedido 2750688
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918140113
Peso por unidade (exclusive embalagem) 699,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091