Módulo de I/O - IB ST ZF 24 DO16/3 - 2750646

A figura exibe a variante IB ST 24 DO 16/3

Módulo de saída digital INTERBUS-ST, 16 saídas, 24 V DC, 500 mA, sistema de conexão de 3 condutores, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão de mola de tração e eletrônica modular

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Módulos de saída digitais INTERBUS-ST
Os módulos de saída digitais INTERBUS foram projetados para a conexão de atuadores digitais, como válvulas eletromagnéticas, contatores ou luzes indicadoras.
Além dos módulos padrão IB ST 24 BDO ... a linha é completada com os módulos com funcionalidade ampliada.
Os módulos padrão abrangem a maior parte dos casos de aplicação graças ao seu escopo funcional. Além disso, alguns módulos oferecem funcionalidades eletrônicas adicionais, como
- Disposição dos canais de saída em até quatro grupos de potencial separado,
- Proteção eletrônica contra curto-circuito separada para cada canal de saída,
- Correntes de saída mais elevadas, que são necessárias em aplicações individuais.
Ambas as linhas de produtos oferecem todas as vantagens de manuseio típicas de INTERBUS-ST, como p. ex., sistema de conexão para vários condutores ou a eletrônica modular plugável.

Vantagens para si

  • 16 saídas digitais
  • Conexão dos atuadores com tecnologia com 3
  • Corrente nominal por saída: 500 mA
  • Corrente total do terminal: 8 A
  • Indicações de diagnóstico e estado
  • Conexão de força de mola na tecnologia de encaixe direto com possibilidade de desbloqueio

Dados comerciais

Código do pedido 2750646
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918132224
Peso por unidade (exclusive embalagem) 700,500 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091