Acoplador de Bus - IBS RT 24 BK RB-T - 2750484

Terminal de bus INTERBUS ST, 24 V DC, 9 polos D-SUB, grau de proteção IP 20, com derivação de bus remoto, sem conjunto de conectores de encaixe

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Terminal de bus INTERBUS RT com derivação de bus remoto
O novo terminal de bus INTERBUS RT com derivação de bus remoto dá ao usuário, graças à sua funcionalidade de acoplamento em T, a possibilidade de construir estruturas de árvore vantajosas. Em combinação com os módulos de distribuição da geração 4 é possível definir até 16 níveis. Graças a esta estrutura, o usuário pode continuar otimizando suas vias de cabeamento. A construção de uma instalação com estes módulos INTERBUS tem vantagens não somente na guia dos cabos, mas também nos requisitos funcionais da aplicação. Assim é possível, por exemplo, ligar ou desligar determinados segmentos de bus ou realizar cabos de derivação para aplicações com esteiras. O módulo INTERBUS contribui assim significativamente para o aumento da flexibilidade e da simplificação dos trabalhos de conversão e manutenção, também devido à possibilidade de colocação em funcionamento de partes individuais da instalação. Isso facilita a ampliação e a alteração da instalação. As funções de serviço e diagnóstico do módulo aumentam a transparência da instalação e permitem a localização rápida e a eliminação de falhas em caso de avaria. O terminal de bus IBS RT 24 BK RB-T está equipado adicionalmente com uma entrada de reconfiguração e uma saída de alarme. Devido ao formato pequeno é possível montar o terminal de bus em caixas de comando extremamente pequenas diretamente no local. O equipamento pode ser utilizado sempre que se pretenda montar uma derivação de bus remoto e não sejam necessárias entradas/saídas adicionais. Para a conversão dos sinais de dados de cabos de cobre para fibras ópticas, estão disponíveis os conectores de encaixe INTERBUS IBS OPTOSUB e OPTOSUB-PLUS.

Dados comerciais

Código do pedido 2750484
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918140076
Peso por unidade (exclusive embalagem) 280,500 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091