Módulo de I/O - IB ST 24 BDO 16/3-250 - 2750167

Módulo de saída digital INTERBUS-ST, 16 saídas, 24 V DC, 250 mA, sistema de conexão de 3 condutores, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão por rosqueamento e sistema eletrônico modular

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Módulos de saída digital padrão INTERBUS-ST
Os módulos de saída INTERBUS digitais foram projetados para a conexão de atuadores digitais, como válvulas eletromagnéticas, fusíveis ou luzes indicadoras.
Além dos módulos padrão IB ST 24 BDO ... a linha é completada através dos módulos com funcionalidade ampliada.
Os módulos padrão abrangem a maior parte de casos de aplicação graças ao seu escopo funcional. Além disso, alguns módulos oferecem funcionalidades eletrônicas adicionais, como
- Disposição dos canais de saída em até quatro grupos de potencial separado,
- Proteção contra curto-circuito eletrônico separado para cada canal de saída,
- Correntes de saída mais elevadas, que são necessárias em aplicações individuais.
Ambas as linhas de produtos oferecem todas as vantagens de manuseio típicas de INTERBUS-ST, como por ex., tecnologia de conexão para vários condutores ou o sistema eletrônico modular plugável.

Dados comerciais

Código do pedido 2750167
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918108304
Peso por unidade (exclusive embalagem) 728,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091