Dispositivo de proteção contra surtos - TAE-TRAB FM-NFN-AP - 2749628

Tomada de conexão TAE (NFN) de montagem na superfície com proteção contra sobretensão para interfaces de telecomunicação digitais e analógicas (VDSL até 50 MBit/s, em trechos curtos (< 300 m) até 100 MBit/s)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Para montagem de acabamento
  • Três pontos de encaixe TAE6
  • Adequado para DSL (ADSL2+)
  • Campo de aplicação principal: aparelhos de telefonia, secretárias eletrônicas, modems e aparelhos de fax
  • Para dois equipamentos finais com codificação N e um com codificação F
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2749628
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 165 (C-4-2017)
GTIN 4017918108199
Peso por unidade (exclusive embalagem) 83,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010