Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 - MT-2PE/S- 60AC - 2748085

A figura exibe a variante MT 2-PE/S-230 AC

Módulo de trilho de fixação com proteção de equipamentos contra sobretensão para fornecimentos de energia, indicação de energia e sinalização óptica de defeito, montagem em NS 35/7,5. Tensão nominal: 60 V AC, largura da caixa 50 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2748085
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918062330
Peso por unidade (exclusive embalagem) 123,660 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010