Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 - MT-2PE/S- 24AC - 2748072

A figura exibe a variante MT 2-PE/S-230 AC

Módulo de trilho de fixação com proteção de equipamentos contra sobretensão para fornecimentos de energia, indicação de energia e sinalização óptica de defeito, montagem em NS 35/7,5. Tensão nominal: 24 V AC/DC, largura da caixa: 50 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2748072
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918062323
Peso por unidade (exclusive embalagem) 111,118 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback