Acoplador de Bus - PB IL 24 BK DIO 16/16 - 2742638

Inline, Acoplador Bus, PROFIBUS DP, 9 Suportes D-SUB, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 3 condutores, Saídas digitais: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 3 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 500 kBit/s, grau de proteção: IP20, incluindo conectores Inline e campos de identificação

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Este artigo é um conjunto composto por um acoplador de bus, um terminal de entrada digital com 16 entradas e um terminal de saída digital com 16 saídas.
O conjunto compõe uma estação Inline que pode ser expandida com mais terminais Inline.
Esta estação Inline se destina à utilização dentro de uma rede PROFIBUS e é o elemento de ligação com o sistema I/O Inline.
No acoplador de bus podem ser dispostos em série até 63 participantes Inline.
Está disponível um arquivo GSD correspondente para a integração da estação Inline no sistema de programação.
Este arquivo está disponível no endereço phoenixcontact.net/products, como artigo para download.
Este acoplador de bus não suporta quaisquer módulos PROFIsafe. Para esse efeito, utilize o acoplador de bus IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC.

Vantagens para si

  • 16 entradas digitais
  • 16 saídas digitais
  • Indicações de diagnóstico e estado
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2742638
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 255 (AX-2009)
GTIN 4017918819347
Peso por unidade (exclusive embalagem) 395,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091