Módulo de acoplamento - IBS CT 24 IO GT-LK-OPC - 2742146

Módulo de acoplamento (gateway), grau de proteção IP20, com conexão de bus remoto de fibra óptica

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Os módulos de acoplamento INTERBUS-CT conectam dois sistemas INTERBUS ao nível de entrada/saída. Sua função é equivalente à de dois módulos I/O normais, cujas entradas e saídas estejam ligadas em cruz. Deste modo, se pode comutar entre dois comandos arbitrários mediante dados bidirecionais INTERBUS com um volume de até dez palavras (160 bit) por ciclo. A largura de dados é configurável de modo variável entre um byte e dez palavras mediante um comutador rotativo (a configuração de byte somente é possível em caso de módulos de distribuição da geração 4). A palavra (byte) de dados selecionada é representada em uma indicação de 7 segmentos. Os módulos são instalados diretamente no bus remoto INTERBUS. A conexão do bus é realizada na variante de fibra óptica IBS CT 24 IO GT-LK-OPC através de conectores de encaixe F-SMA. Os módulos têm linhas de bus de potencial separado, bem como uma alimentação redundante da tensão de alimentação de 24 V e uma regulagem óptica do trajeto. Os 16 LEDs de estado que estão atribuídos a cada linha de bus servem para exibir os estados de sinal. Mediante um botão que se encontra no módulo se podem exibir a palavra ou byte de saída atual do respectivo bus remoto. Aqui estão as informações de saída de um bus e as informações de entrada do outro.

Vantagens para si

  • Conexões de bus remoto em tecnologia de fibra óptica
  • Isolamento galvânico
  • Indicações de diagnóstico e estado
  • Montagem do trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 2742146
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 125 (AX-2005)
GTIN 4017918817312
Peso por unidade (exclusive embalagem) 417,600 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091