Módulo de I/O descentralizado - ASI IO SL DO 4/4 - 2741121

Módulo de entrada/saída digital AS-i, 4 saídas digitais, 24 V DC, 0,5 A, sistema de conexão de 2 condutores, grau de proteção IP67

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Os módulos de entrada/saída digitais AS-Interface S-Line com grau de proteção da caixa IP67 possibilitam a conexão de sensores ou atuadores digitais à AS-i mediante o conector M8.
A integração dos módulos na AS-i é feita por um conector M12. Com a ajuda do cabo adaptador separado 27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR é possível ligar um módulo S-Line ao cabo plano AS-i.
Código IO AS-i 8
Código ID AS-i 0
Entradas digitais: 0
Saídas digitais: 4
Corrente operacional da AS-i: 35 mA
Corrente de atuador até 0,5 A por saída
Corrente de atuador até 2 A total

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2741121
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 305 (AX-2005)
GTIN 4017918466985
Peso por unidade (exclusive embalagem) 107,100 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091
País de origem SG (Cingapura)