Módulo de I/O descentralizado - ASI IO PL DI 4/4 - 2741053

Módulo de entrada/saída digital AS-i, escravo simples, 4 entradas digitais, 24 V DC, sistema de conexão de 3 condutores, grau de proteção IP67

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Os módulos de entrada/saída digitais AS-Interface P-Line na caixa de grau de proteção IP67 possibilitam a conexão de sensores ou atuadores digitais à AS-i através de terminais de mola de tração e prensa-cabos Pg.
A integração dos módulos na AS-i é feita com auxílio da tecnologia de penetração de cabo plano ou com cabos redondos através das partes inferiores normalizadas EMS/EEMS. Para isso são necessárias placas de montagem separadas.
Código IO AS-i 0
Código ID AS-i 0
Entradas digitais: 4
Saídas digitais: 0
Corrente operacional da AS-i: 40 mA
Corrente de sensor até 160 mA total

Dados comerciais

Código do pedido 2741053
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918189877
Peso por unidade (exclusive embalagem) 175,300 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091
País de origem SG (Cingapura)