Acoplador de Bus - IL PB BK - 2740054

Figura indica a variante IL PB BK-PAC

Acoplador de bus PROFIBUS, PROFIBUS DP padrão, 24 V DC, sem acessórios

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

O acoplador de fieldbus PROFIBUS-DP permite a operação do módulo de automação flexível Inline também no PROFIBUS.
Através do acoplador de fieldbus, a estação Inline pode ser inserida em qualquer ponto da rede PROFIBUS DP.
O acoplador de fieldbus apresenta um escravo no PROFIBUS, no barramento local Inline de nível inferior, um mestre.
O endereço do escravo PROFIBUS pode ser facilmente ajustado externamente mediante a chave DIP. O PROFIBUS é conectado através de um conector D-SUB de 9 polos (por ex.: SUBCON-PLUS-PROFIB da Phoenix Contact). A tensão operacional para o acoplador de fieldbus e o sistema eletrônico dos terminais de automação conectados pode ser introduzida por meio de um conector de alimentação separado.
Para o planejamento PROFIBUS, é fornecida uma disquete juntamente com o produto, com o respectivo arquivo de GSD (dados mestre dos equipamentos). O diagnóstico Inline comprovado também é suportado pelo acoplador de fieldbus PROFIBUS DP, bem como os telegramas de diagnóstico típicos PROFIBUS DP. Localmente, os LEDs permitem um diagnóstico preciso.
Durante o planejamento, observar:
A corrente lógica total de todos os terminais conectados a um acoplador de fieldbus PROFIBUS DP não pode exceder a corrente total admissível de 2A. Deste modo, o número de terminais conectáveis pode se inferior a 63, dependendo da configuração da estação.
Phoenix Contact oferece componentes PROFIBUS complementares, por ex., conversores de interface de fibra óptica da linha PSM.

Dados comerciais

Código do pedido 2740054
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918453213
Peso por unidade (exclusive embalagem) 281,400 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091