Módulo de segurança - IBS RL 24 SDIO 4/4/8-LK - 2737520

Módulo de entrada/saída digital, grau de proteção IP20, 4 entradas digitais de segurança, 4 saídas digitais de segurança, conexão Bus: condutor de fibra óptica Ruggedline

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Módulo de entrada/saída digital, grau de proteção IP20, 4 entradas digitais de segurança, 4 saídas digitais de segurança, conexão Bus: condutor de fibra óptica Ruggedline

Vantagens para si

  • SIL 3 conforme IEC 61508 / EN 61508
  • PL e conforme EN ISO 13849-1
  • SILCL 3 conforme EN 62061
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2737520
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 108 (AX-2009)
GTIN 4046356042871
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.988,200 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091