Acoplador de Bus - FLM BK PN M12 DI 8 M12-2TX - 2736741

O acoplador de Bus PROFINET permite um local Bus para até 16 dispositivos. Outras funções: 100 MBit/s, autonegociação, autocrossover, SNMP, TFTP, LLDP, 8 entradas digitais, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, tecnologia de conexão rápida M12

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • PROFINET
  • 8 entradas 24 V DC
  • Tecnologia de conexão M12 com travamento rápido SPEEDCON
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2736741
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 210 (C-6-2017)
GTIN 4046356042659
Peso por unidade (exclusive embalagem) 335,200 GRM
Número do imposto alfandegário 85176200