Módulo de I/O descentralizado - FLS CO M12 DI 8 M12 - 2736097

O módulo Stand-Alone para CANopen® tem 8 entradas digitais. A conexão M12 é feita pela tecnologia de conexão rápida. A alimentação 24 V DC é protegida contra curto-circuito e sobrecarga. A corrente nominal do módulo é de 600 mA.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

O aparelho serve para detecção de sinais digitais.

Vantagens para si

  • Alimentação automática da alimentação de tensão
  • Indicações de diagnóstico e de estado
  • Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
  • Travamento rápido SPEEDCON
  • Conexão contínua mediante conector de encaixe M12
  • Interruptor de código de endereço de acesso direto
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2736097
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 270 (C-8-2015)
GTIN 4017918904562
Peso por unidade (exclusive embalagem) 310,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85176200