Caixa eletrônica - ME 22,5 F-UT BUS/10 GN - 2735991

Caixa de montagem, comprimento: 99 mm, com fendas de ventilação, Parte inferior, conexão transversal: conector bus integrado, cor: verde, largura: 22,5 mm, altura: 106 mm, número de polos conector transversal: 10

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 12,5 mm até 90 mm, expansível de modo modular
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcionalmente com conector bus integrado ou montável sobre trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 2735991
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 663 (C-1-2013)
GTIN 4017918820992
Peso por unidade (exclusive embalagem) 39,346 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010