Peça inferior da caixa - ME 22,5 F-UT BUS/ 5 GN - 2735975

Caixa para trilho DIN, Parte inferior da caixa com travamento metálico da base, formato plano, com fendas de ventilação, largura: 22,6 mm, conexão transversal: conector bus integrado, número de polos conector transversal: 5, cor: verde (6021)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 12,5 mm até 90 mm, expansível de modo modular
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcionalmente com conector bus integrado ou montável sobre trilho de fixação
Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2735975
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 663 (C-1-2013)
GTIN 4017918821012
Peso por unidade (exclusive embalagem) 41,880 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback