Módulo de I/O descentralizado - IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK-2MBD - 2734905

Digitales Ein-/Ausgabegerät für INTERBUS; LWL-Technik mit 2 MBaud, acht Eingänge (24 V DC), fünf Relaisausgänge (12 V AC bis 440 V AC, maximal 2 A), Sensoranschluss über 5-polige M12-Buchsen, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Caixa de metal robusta
  • Extensas funções de diagnóstico
  • Conector de encaixe Ruggedline de INTERBUS com fibra óptica e tensão de alimentação
  • Conector de encaixe COMBICON para saídas de relé
  • Conector de encaixe M12 para entradas digitais
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2734905
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 330 (C-8-2013)
GTIN 4017918948351
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3.500,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85176200
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil