Módulo de I/O descentralizado - IBS RL 24 DO 16/8-R-LK - 2734170

Módulo de saída digital para INTERBUS; tecnologia de fibra óptica com 500 kBaud, 16 saídas relegíveis (24 V DC), conexão dos atuadores através de soquetes M12 de 5 pólos, caixa metálica robusta, grau de proteção IP67

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Sob condições ambientes severas ou com altas exigências para o diagnóstico do sistema, estão disponíveis os módulos INTERBUS da Ruggedline. Para garantir uma alta disponibilidade, estes módulos estão equipados com uma caixa fundida sob pressão com zinco (IP67). Assim é possível também uma montagem próximo aos alicates de solda.
Cada módulo da Ruggedline é composto de uma placa de montagem e de um módulo eletrônico. O módulo eletrônico é encaixado sobre a placa de montagem e fixado com dois parafusos, caso necessário.
Erros periféricos podem ser localizados nitidamente através do diagnóstico ampliado. Assim, por exemplo, curto-circuitos na alimentação do sensor são indicados em grupos de 4 entradas cada um. Em caso de curto-circuito em uma saída, é indicada diretamente até mesmo a saída correspondente. Estas informações estão disponíveis tanto no comando como no módulo.
Com módulos com conexão através de condutor de fibra óptica. a capacidade de diagnóstico ainda vai mais além. Através da aplicação da mais nova tecnologia de condutores de fibra óptica, a qualidade da faixa de transmissão é verificada permanentemente e regulada perfeitamente. Estas informações estão disponíveis tanto no comando como no módulo. Estas características adicionais permitem a identificação de interferências na faixa de transmissão, antes que o erro possa ocorrer ou a transmissão seja interrompida.
Nos módulos da Ruggedline, o meio Bus pode ser selecionado. Além das variantes com a conexão com conector de fibra óptica (fibra de polímero), existem ainda módulos para utilização de linhas de par trançado. A troca do meio Bus da instalação de condutor de fibra óptica para um meio de cobre é possível a qualquer momento, através do adaptador de encaixe.
A conexão Bus é feita por meio do conector de encaixe IP67, que permite tanto o sinal Bus como a alimentação dos módulos. Para a montagem simples, o cabo de alimentação é conectado com tecnologia de conexão rápida QUICKON e o cabo do condutor de fibra óptica. com auxílio de uma ferramenta de corte e montagem, sem polimento adicional no conector.
O cabo para condutor de fibra óptica, por exemplo a ponte entre 2 módulos, que é montada pelo próprio usuário, deve ter 1 metro de comprimento, no mínimo. Para pontes de cabos menores, utilize exclusivamente pontes de cabos da Phoenix Contact.

Vantagens para si

  • Caixa de metal robusta
  • Extensas funções de diagnóstico
  • Conector de encaixe Ruggedline de INTERBUS, opcionalmente com fibra óptica ou par trançado e tensão de alimentação
  • Conector de encaixe M12 para periferia
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2734170
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 237 (C-6-2017)
GTIN 4017918819194
Peso por unidade (exclusive embalagem) 810,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85176200