Disjuntor de motor - IBS IP 400 ME-MLR 2-8A DI4F - 2732965

A ilustração indica a variante IBS IP 400 ME-ELR R-3A DI4F

Acionamento eletromecânico do motor, eletrônica modular sem base de caixa, starter direto com 2 canais

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

>>! Artigos de reposição (eletrônica modular) para acionamento do motor: 28 36.010 IBS IP 400 MLR 2-8A DI 4/4 sem base da caixa 27 32 868 IBS IP 400 MBH-F - vide acessórios do acionamento do motor) !<<
Os módulos do acionamento do motor permitem ligar motores padrão com corrente contínua através de INTERBUS e com duas variantes de caixa disponíveis.
A caixa padrão no tipo de proteção IP54 é especialmente adequada para aplicação direta em máquinas e instalações da tecnologia de transporte, enquanto a variante em aço inox no tipo de proteção IP67 é concebida para montagem em instalações da indústria de alimentos.
Os acionamentos do motor INTERBUS estão disponíveis em diversas versões e, desta forma, atendem as principais aplicações.
Com acionamentos do motor de 1 e 2 canais, os acionamento diretos podem ser controlados e para aplicações com diversas direções de funcionamento existem variantes de inversão de carga.
Se forem necessárias várias velocidades, os ajustadores de rotação oferecem o controle correspondente.
Outras características são:
- montagem simples e tecnologia de conexão plugável,
- eletrônica modular alternável,
- interligação de potência:
Acionamento do motor 400 V AC/20 A
Regulador de rotação 500 V AC/20 A
- indicações amplas de estado e diagnóstico no módulo,
- colocação em funcionamento sem Bus com possibilidade de função de operação manual (com VFD adicional por meio de RS-232),
- entradas do iniciador para conexão de sensores e
- caixa de aço inox com alta resistência aos produtos de limpeza e
- caixa de chapa de aço própria para instalação com passagens para cabo pré-fabricado.

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2732965
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 430 (AX-2009)
GTIN 4017918173593
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2.307,700 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091