Módulo de I/O - IB L2 BOX 24 PWR IN DI4/4M12-D - 2732790

A figura exibe a variante IB L2 BOX 24 PWR IN DI 4/4 M12

Módulo de alimentação, 4 entradas digitais, 24 V DC, sistema de conexão de 4 condutores, opção de alimentação para alimentação de tensão adicional, com entradas conectadas em cruz, grau de proteção IP65/67

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

O módulo de alimentação INTERBUS-Loop 2 com o grau de proteção IP67 permite a alimentação posterior da tensão de alimentação INTERBUS-Loop 2. Isso poderá ser necessário, p. ex., se for excedido o comprimento máximo do cabo predefinido nos parâmetros do sistema entre dois participantes em uma aplicação. A utilização do módulo de alimentação permite aqui uma adaptação adequada da rede INTERBUS aos respectivos requisitos.
A conexão do módulo ao INTERBUS-Loop 2 é realizada, da mesma forma que a conexão da tensão de alimentação, com a ajuda do sistema de conexão rápida QUICKON.
As quatro entradas digitais do módulo permitem a conexão de quatro sensores através de conectores M12.

Dados comerciais

Código do pedido 2732790
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918173418
Peso por unidade (exclusive embalagem) 241,300 GRM
Número do imposto alfandegário 85371098