Módulo de I/O - IBS IP CDIO/R 24-12/4/8-SF - 2730077

A figura exibe a variante IBS IP CDIO/R 24-8

Módulo de entrada/saída digital, para a utilização em robôs, grau de proteção IP65, 12 entradas, 24 V DC, sistema de conexão de 4 condutores e 4 saídas, 24 V DC, 0,5 A/2 A, sistema de conexão de 3 condutores, conexão dos sinais adicionais na parte de trás do módulo

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Como unidade de entrada/saída estão disponíveis para o conceito de robô os módulos IBS IP CDIO/R 24... A caixa metálica torna possível a utilização em aplicações com soldagem. Através da montagem em uma caixa de terminais, ela pode ser aplicada diretamente no transformador de soldagem. Os módulos são conectados através de um conector de encaixe redondo de 17 polos. Este conduz, além do INTERBUS e da alimentação de tensão, mais duas linhas de sinais para a regulagem da corrente constante (KSR) e para o monitoramento do circuito secundário (SKÜ). Estes sinais são inseridos na parte inferior dos equipamentos .../SF, sendo necessários no comando da corrente de soldagem para tarefas de regulagem e monitoramento. O módulo IBS IP CDIO/R 24-8... dispõe de 8 canais que podem ser utilizados opcionalmente como entradas ou saídas. O módulo IBS IP CDIO/R 24-12/4/8... dispõe de 12 entradas e 4 saídas.

Vantagens para si

  • 12 entradas digitais
  • 4 saídas digitais
  • Indicações de diagnóstico e estado

Dados comerciais

Código do pedido 2730077
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
GTIN 4017918437312
Peso por unidade (exclusive embalagem) 800,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85176200