Módulo funcional Inline - IB IL TEMP 2 UTH - 2727763

Módulo de entrada analógica Inline, sem acessórios, 2 entradas, TC (termo-elementos), tecnologia de conexão com 2 condutores

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline.
Este terminal permite o registro de sinais de termopares usuais.
São compatíveis 13 tipos de termopares diferentes conforme DIN EN 60584-1 e DIN 43710, bem como uma entrada de tensão linear de -15 mV a +85 mV.

Dados comerciais

Código do pedido 2727763
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 76 (AX-2007)
GTIN 4017918168230
Peso por unidade (exclusive embalagem) 76,200 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback