Acoplador de Bus - IBS IL 24 BK-LK - 2726191

Acoplador de Bus INTERBUS, conexão com condutor de fibra óptica, 24 V DC, sem acessórios

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Os módulos de Bus Inline interligam os módulos de uma estação Inline com a rede INTERBUS.
Para acoplamento no remote Bus INTERBUS utiliza-se uma ligação com condutor de fibra óptica. A conexão da linha do remote Bus com o módulo de Bus é feita por meio de um conector F-SMA.
Dentro de uma estação Inline, o módulo de Bus realiza as seguintes funções:
- Atualização dos sinais do remote Bus INTERBUS,
- isolamento do remote Bus de saída ou dos módulos de entrada/saída conectados por meio do comando de software,
- alimentação dos módulos de entrada/saída conectados através de uma peça de rede integrada,
- interligação com o terra funcional através do encaixe sobre o trilho de fixação.
Os módulos Inline podem ser identificados com auxílio de identificadores basculantes. Os campos estão equipados com identificadores, que podem ser identificados individualmente de acordo com a aplicação. Para identificação dos pontos do módulo há ainda à disposição os identificadores ZBFM-6...
Na confecção do projeto, observar:
A corrente lógica total de todos os módulos conectados ao módulo de Bus Inline não pode exceder a corrente total admissível de 2 A. Assim, a quantidade de módulos conectados pode ser inferior a 63, de acordo com a configuração da estação.

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2726191
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 40 (AX-2007)
GTIN 4017918570026
Peso por unidade (exclusive embalagem) 295,250 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091