Acoplador de Bus - IB ST ZF 24 BK RB-T DIO8/8/3LK - 2726049

A figura exibe a variante IBS ST 24 BK-RB-T DIO 8/8/3 LK

Terminal de bus I/O INTERBUS-ST, D-SUB de 9 polos, 8 entradas digitais, 8 saídas digitais, 500 mA, adicionalmente com derivação de bus remoto de fibra óptica, grau de proteção IP20, composto por: peça de aperto com conexão de mola de tração e eletrônica modular

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Terminais de bus INTERBUS ST com interfaces adicionais (periféricos)
Nos terminais de bus de entrada/saída INTERBUS estão integradas, além das funções de terminais de bus em si, 8 entradas digitais e 8 saídas digitais. Além disso, os módulos podem ser ampliados em até quatro módulos de entrada/saída INTERBUS-ST. Todas as funções dos terminais de bus, como p. ex. o desacoplamento dos módulos de entrada/saída da rede INTERBUS mantêm-se de forma ilimitada.
A utilização destes terminais de bus é especialmente indicada para aplicações nas quais há pouco espaço disponível ou são processados somente poucos pontos de entrada/saída.
Os terminais de bus IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T ou ....-LK oferecem a possibilidade de ocupar as entradas e saídas opcionalmente através dos terminais parafusados no bloco de terminais ou através de um conector de encaixe de sistema FLK. Isso permite a conexão fácil de relés de carga eletrônicos ELR 319 ou módulos de entrada/saída VARIOFACE com conectores de encaixe FLK de 14 polos.
Os terminais de bus IBS ST 24 BK RB-T... ou IBS ST 24 BK RB-LK ... possuem uma derivação de bus remoto adicional. Esta derivação de bus remoto tem os mesmos limites de expansão que o bus remoto. Todos os equipamentos com interface de bus remoto podem ser integrados aqui.
Todos os terminais de bus INTERBUS permitem o desligamento separado das interfaces de bus adicionais. Eles assumem, de certa forma, as tarefas de dois terminais de bus no sistema INTERBUS e são também tratados de forma correspondente nas listas de endereços e no software de configuração (CMD).
Importante: durante a construção dos bus que derivam de terminais de bus deve ser considerada a topologia de bus suportada pelos módulos de distribuição INTERBUS.

Dados comerciais

Código do pedido 2726049
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918154202
Peso por unidade (exclusive embalagem) 704,400 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback