Módulo de I/O - IB ST ZF 24 DIO 8/8R/3 - 2726010

A figura exibe a variante IB ST 24 DIO 8/8R/3

Módulo de entrada/saída digital, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão de mola de tração e eletrônica modular, 8 entradas, 24 V DC, 8 saídas de inversor de relé

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Os módulos de entrada/saída digitais INTERBUS oferecem opções de conexão para 8 sensores e 8 atuadores com tecnologia de 3 condutores.
A eletrônica modular foi concebida de forma plugável. Em caso de erro, o bloco de terminais básicos permanece sobre o trilho de fixação e a eletrônica ativa é trocada em poucos passos.
Os módulos estão protegidos contra inversão de polaridade e, além disso, as saídas estão protegidas com fusíveis contra curto-circuito. O estado dos fusíveis é monitorado, os erros ocorridos são sinalizados ao comando.
O contato com a terra de proteção é estabelecido diretamente quando os módulos engatam no trilho de fixação.
LEDs de estado de entrada/saída e indicações de diagnóstico bus no lado superior da eletrônica modular indicam em qualquer momento o estado do módulo.
Todos os módulos podem ser identificados individualmente no campo de identificação amplo extraível. A etiquetagem das placas de encaixe pode ser realizada manualmente, por plotadora ou impressora. Além disso, é possível identificar individualmente os pontos de contato com tira Zack.

Vantagens para si

  • 8 entradas digitais
  • 8 saídas de relé
  • Conexão dos sensores com tecnologia de 3 condutores
  • Tecnologia de conexão de mola de tração e de push-in

Dados comerciais

Código do pedido 2726010
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918153991
Peso por unidade (exclusive embalagem) 703,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091