Acoplador de Bus - IBS ST ZF 24 BKM-T - 2724960

Terminal de bus INTERBUS-ST, 24 V DC, com conector MINI-COMBICON de 8 polos, grau de proteção IP20, composto por: peça de aperto com conexão de mola de tração e eletrônica modular

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Terminais de barramento padrão INTERBUS-ST
O terminal de barramento INTERBUS conecta os módulos de entrada/saída de uma estação ST com a rede INTERBUS.
Dependendo do suporte de transmissão usado estão equipados terminais de barramento com diferentes conexões de barramento. Para os condutores de cobre estão disponíveis conectores de encaixe D-SUB e MINI-COMBICON. As variantes de condutores de fibra ótica estão equipadas com conectores F-SMA.
Os terminais de barramento estão disponíveis em duas classes de potência diferentes. No máximo, é possível operar 4 ou 8 módulos de entrada e de saída em um terminal de barramento.
Dentro de uma estação INTERBUS-ST modular, o terminal de barramento realiza as seguintes funções:
- Atualização dos sinais de barramento remoto INTERBUS,
- Separação de potencial dos segmentos de barramento remoto,
- Desacoplamento do barramento remoto adicional ou dos módulos de entrada/saída conectados pela rede INTERBUS por meio do comando de software,
- Alimentação dos módulos de entrada/saída conectados com uma fonte de alimentação integrada com tensão de alimentação com potencial separado

Dados comerciais

Código do pedido 2724960
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918154240
Peso por unidade (exclusive embalagem) 196,110 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091