Módulo de I/O - IBS RT 24 AO 4-T - 2723181

Módulo de entrada/saída analógica INTERBUS RT, 4 saídas, 24 V DC, sistema de conexão de 2 condutores, grau de proteção IP20, sem conjunto de conectores de encaixe

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Módulos INTERBUS-RT com entradas/saídas analógicas
Os módulos de entrada/saída analógicos da família INTERBUS RT oferecem ao usuário a possibilidade de ler e emitir valores analógicos correntes. Para isso estão disponíveis três tipos de módulos diferentes:
a) 4 entradas analógicas e 2 saídas
Faixas de entrada:
- Medição de tensão (unipolar/bipolar)
- Medição de corrente (unipolar/bipolar)
- Medição de resistência
- Medição de temperatura
Faixas de saída:
- Saída de tensão
- Saída de corrente
b) 8 entradas analógicas
- Medição de tensão (unipolar/bipolar)
- Medição de corrente (unipolar/bipolar)
c) 4 saídas analógicas
- Saída de tensão
- Saída de corrente
Os sensores passivos podem ser alimentados diretamente pelo equipamento. A parametrização dos canais de entrada e saída é realizada através do INTERBUS diretamente pelo comando.
A conexão dos sensores/atuadores é realizada com o sistema de conexão de 1, 2, 3 ou 4 condutores diretamente no módulo, opcionalmente através de terminais plugáveis COMBICON com conexão por rosqueamento ou de mola de tração. Cada uma das barras de terminais está codificada para evitar trocas acidentais durante a instalação.
Devido à utilização destes terminais plugáveis e dos conectores de encaixe D-SUB para a conexão do INTERBUS, a fiação encontra-se na vertical. Em caso de avaria ou conversão é assim possível trocar facilmente os módulos.
O contato com a terra de proteção é estabelecido diretamente quando os módulos engatam no trilho de fixação ou durante a montagem sobre uma superfície.
Para a triagem de níveis de potencial adicionais, estão disponíveis adaptadores de triagem apropriados.
LEDs de estado I/O e indicações de diagnóstico bus indicam o estado do equipamento.
Todos os módulos podem ser identificados individualmente no amplo campo de identificação. A etiquetagem é realizada em placas de encaixe por meio manual, com plotadora ou impressora. Naturalmente, estão disponíveis campos de identificação de substituição para todos os tipos de módulos.

Dados comerciais

Código do pedido 2723181
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918141295
Peso por unidade (exclusive embalagem) 353,100 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091