Módulo de I/O - IB ST 230 DI 16/3 - 2721099

Módulo de entrada digital INTERBUS-ST, 16 entradas, 230 V AC, sistema de conexão de 3 condutores, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão por rosqueamento e sistema eletrônico modular

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Módulos de entrada digital INTERBUS-ST
Os módulos de entrada INTERBUS digitais foram projetados para a conexão de sinais de comando digitais, como os que foram criados, entre outros, por botões, chaves de fim de curso ou interruptores eletrônicos de proximidade.
Os módulos padrão abrangem a maior parte de casos de aplicação graças ao seu escopo funcional.
Todas as vantagens de manuseio típicas de INTERBUS-ST estão naturalmente à sua disposição, como por ex., a tecnologia de conexão para vários condutores ou o sistema eletrônico modular plugável.

Dados comerciais

Código do pedido 2721099
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918140359
Peso por unidade (exclusive embalagem) 659,100 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil