Bornes para sensores/atuadores - VIOK 1,5-2D - 2718196

Bornes para sensores/atuadores, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5,  NS 35/15

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Este terminal tem 2 níveis de passagem e 2 de barra coletora
  • Eles são utilizados para sensores de proximidade programáveis ou automonitorados, controlados adicionalmente pelo segundo nível de passagem

Dados comerciais

Código do pedido 2718196
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 449 (C-1-2017)
GTIN 4017918062262
Peso por unidade (exclusive embalagem) 19,440 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)