Bornes para sensores/atuadores - DOK 1,5-DIO-M-O - 2717126

Bornes para sensores/atuadores, com diodo integrado, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2717126
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918242817
Peso por unidade (exclusive embalagem) 16,740 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)