Bornes para sensores/atuadores - DIKD 1,5-2D - 2716512

Bornes para sensores/atuadores, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Ao mesmo tempo, neste terminal de passagem de três condutores já pode ser conectado o primeiro sensor de proximidade
  • Através deste terminal de alimentação, o potencial positivo e negativo podem ser alimentados nas pontes de inserção

Dados comerciais

Código do pedido 2716512
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 443 (C-1-2017)
GTIN 4017918061951
Peso por unidade (exclusive embalagem) 15,670 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)