Bornes para sensores/atuadores - DIKD 1,5-PV - 2715092

Bornes para sensores/atuadores, com conector de potencial, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Para limitação de potencial inequívoca, o terminal de distribuição de potencial está disponível com caixas isolantes cinza, azul ou preto
  • O nível superior jumpeável para uma distribuição de potencial de mais de 6 pontos de terminal
  • Terminal de distribuição de potencial com economia de espaço

Dados comerciais

Código do pedido 2715092
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 443 (C-1-2017)
GTIN 4017918061371
Peso por unidade (exclusive embalagem) 21,145 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)