Borne de proteção para instalação - PIK 6-PE/L/NT - 2714268

Borne de proteção para instalação, Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 8,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5,  NS 35/15

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Eles têm o mesmo contorno dos terminais PIK 4

Dados comerciais

Código do pedido 2714268
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 590 (C-3-2013)
GTIN 4017918104863
Peso por unidade (exclusive embalagem) 37,270 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem GR (Grécia)