Caixa eletrônica - ME 22,5 OT-MKDSO SET PUWH - 2713900

Peça superior, cor: branco puro, largura: 22,5 mm, altura: 38,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 12,5 mm até 90 mm, expansível de modo modular
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcionalmente com conector bus integrado ou montável sobre trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 2713900
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918918187
Peso por unidade (exclusive embalagem) 46,756 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010