Conector Bus para trilho de fixação - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - 2713722

Conector bus para trilho de fixação, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 125 V, corrente nominal (Ex): 8 A, tensão nominal (Ex): 125 V, número de polos: 5, passo: 3,81 mm, cor: cinza claro, superfície de contato: Ouro, Artigo com contatos dourados, conectores de bus para conectar a caixas eletrônicas

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2713722
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 667 (C-1-2013)
GTIN 4017918914516
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,952 GRM