Caixa eletrônica - ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY - 2713094

Caixa completa, comprimento: 93,1 mm, sem fendas de ventilação, cor: cinza claro, largura: 6,2 mm, altura: 101,2 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME-MAX
  • Montagem simples
  • Disponível com larguras de construção de 6,2 mm até 90 mm, expansível de modo modular
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcional com conector bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência

Dados comerciais

Código do pedido 2713094
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Página de catálogo Página 682 (C-1-2013)
GTIN 4017918984793
Peso por unidade (exclusive embalagem) 40,511 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010