Conversor com conector de fibra óptica - PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - 2708711

Conversor de fibra óptica com diagnóstico óptico integrado, placa de circuito impresso pintada, contato de alarme, para PROFIBUS até 12 MBit/s, acoplador T com duas interfaces de fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cabo de fibra de vidro ou PCF (multimodo)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Com placa de circuito impresso pintada para uma resistência superior a atmosferas salinas
  • Conexões conectáveis através de terminal parafusado COMBICON
  • Combinável de forma modular através de conector de trilhos de fixação com os repetidores de cobre PSI
  • Disponibilização de tensão de alimentação e sinais de dados tipo pass-through mediante os conectores de trilhos de fixação
  • Identificação automática de dados ou ajuste fixo da taxa de transmissão de dados através de chave DIP
  • Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces (PROFIBUS // portas de fibra óptica // alimentação // conector de trilhos de fixação)
  • Possível alimentação de tensão redundante através da fonte de alimentação do sistema opcional
  • Homologado para utilização na zona 2
  • Diagnóstico óptico integrado para monitoramento permanente das faixas de fibra óptica
  • Interface de fibra óptica com segurança própria (ex op is) para conexão direta nos equipamentos na zona 1
  • Contato de comutação sem potencial para o alarme com antecedência em trechos críticos de fibra óptica
  • Adequados para todas as taxas de transmissão de dados até 12 MBit/s
  • Retemporização de bits para qualquer profundidade em cascata
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2708711
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
GTIN 4046356041461
Peso por unidade (exclusive embalagem) 186,980 GRM
Número do imposto alfandegário 85176200