Conjunto de inicialização - PSI-MOS-PROFIB/850-STARTER - 2708669

Nenhuma figura disponível

Conjunto de inicialização PSI-MOS para PROFIBUS. Determinação das características dos conversores de fibra óptica antes da primeira utilização em série. Contém três PSI-MOS na técnica de 850 nm (acoplador T), bem como três cabos de fibra óptica (aprox. 1 m de comprimento). Estrutura circular redundante realizável.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2708669
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356041423
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.840,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85176200